Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Oválný hliníkový profil EN AW-6060.
Provedení
komaxitováno černě nebo rubínově červeně RAL 3003, eloxováno v přírodním barevném provedení nebo omíláno bez povrchové úpravy.
Upozornění
Tato třmenová madla jsou zvláště stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace. Omílané provedení bez povrchové úpravy lze po montáži nalakovat nebo potáhnout vrstvou.
Montáž
Ze zadní strany.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili