Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
5 Shoda

Popis

Materiál
Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu 1.4301.
Gumová podložka (NBR) 80 Shore.
Provedení
Kruhová základna pro nožky a rektifikační šroub z oceli, pozinkováno.
Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné.
Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.

Upozornění
Stavěcí nožky z oceli nebo z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.

U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.

Dodáváno s vhodnou maticí.
Na vyžádání

Závitová vřetena z nerezové oceli 1.4401.

Ostatní zákazníci také zakoupili