Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
3 Shoda

Popis

Materiál
Provedení A,G: Tlačná kruhová základna ze zušlechtěné oceli, kulový prvek z automatové oceli.
Provedení B: Nerezová ocel.
Provedení C: Tlačná kruhová základna z POM, kulový prvek z automatové oceli.
Provedení D: Tlačná kruhová základna z POM, kulový prvek z nerezové oceli.

Protiskluzová destička z termoplastického elastomeru.
Provedení
Provedení A: Kulový prvek cementovaný a kalený, brynýrovaný.
Provedení G: Kulový prvek cementovaný a kalený, brynýrovaný s protiskluzovou destičkou.
Provedení B: Bez povrchové úpravy.
Provedení C: Kulový prvek cementovaný a kalený, brynýrovaný.
Provedení D: Kulový prvek bez povrchové úpravy.
Upozornění
Protiskluzová deska absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu kruhové základny s kloubem.
Zatížitelnost uvedená v tabulce je doporučením, do jaké permanentní statické zátěže by se kruhové základny s kloubem měly používat.

Ostatní zákazníci také zakoupili