Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení A
od
CZK177.61
bez DPH
plus náklady na dopravu
Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení B
od
CZK197.91
bez DPH
plus náklady na dopravu
Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení C
od
CZK197.91
bez DPH
plus náklady na dopravu
Protikus, provedení A
od
CZK13.73
bez DPH
plus náklady na dopravu
Protikus, provedení B
od
CZK13.73
bez DPH
plus náklady na dopravu
Protikus, provedení C
od
CZK36.04
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Po zaháknutí upínacího háku do protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 5 mm. K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M5).
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
Každý protikus lze kombinovat s každou stahovací sponou.
Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Po zaháknutí upínacího háku do protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 5 mm. K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M5).
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
Každý protikus lze kombinovat s každou stahovací sponou.
Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Odkaz na výkres
Provedení A standardní
Provedení B s pojistkou
Provedení C se zamykacím kroužkem
1) Děrové šablony pro montáž s protihákem
Provedení B s pojistkou
Provedení C se zamykacím kroužkem
1) Děrové šablony pro montáž s protihákem