Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Třmen, ocel 1.6541.
Navařovací konzola, ocel S355JR.
Provedení
Třmen kovaný, zušlechtěný na vysokou pevnost, potažený umělou hmotou, červený.
Navařovací konzola kovaná, zušlechtěná na vysokou pevnost, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Vázací oka k navaření umožňují rychlou montáž.

Mají kompaktní konstrukci a lze je všestranně zatěžovat se 4násobnou bezpečností proti prasknutí.

Navařovací konzola je vykovaná z dobře svařitelného materiálu S355JR (St 52-3). Distanční výstupky slouží k vytvoření potřebné vzduchové mezery za účelem dobrého provaření kořene svaru (cca 3 mm).
Nosnost uvedená v tabulce je čitelně vyznačena na navařovací konzole. Platí pro nejméně příznivý případ vedle uvedených druhů zatížení.

Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili