{"product":{"productId":"agid.27761","price":547.75,"name":"Nosné šrouby VDI 3366"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ocel 1.1191 (CK45). Pevnost v tahu ≈700 N/mm².
Provedení
Brynýrováno.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ocel 1.1191 (CK45). Pevnost v tahu ≈700 N/mm².
Provedení
Brynýrováno.
Upozornění
Nosné šrouby podle VDI 3366.
Zpravidla musí být vždy použity čtyři nosné šrouby. Při použití čtyř nosných šroubů je třeba brát v úvahu, že dva nosné šrouby nesou celou hmotnost nářadí. Při otáčení nástroje tak může být zatížení rozloženo na dva nosné šrouby.
Zpravidla musí být vždy použity čtyři nosné šrouby. Při použití čtyř nosných šroubů je třeba brát v úvahu, že dva nosné šrouby nesou celou hmotnost nářadí. Při otáčení nástroje tak může být zatížení rozloženo na dva nosné šrouby.
Odkaz na výkres
1) kg max.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.