{"product":{"productId":"agid.27308","price":3058.94,"name":"Nosné čepy s kuličkou samojistící, nerezová ocel"},"currency":"CZK"}
Materiál
Čep, nerezová ocel 1.4542.
Závěsné oko, nerezová ocel 1.4571.
Tlačítko z hliníku.
Provedení
Čep, kalený.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Čep, nerezová ocel 1.4542.
Závěsné oko, nerezová ocel 1.4571.
Tlačítko z hliníku.
Provedení
Čep, kalený.
Upozornění
Nosné čepy s kuličkou se používají jako rychlý a jednoduchý nosný prvek s pohyblivým závĕsným okem.
Kuličky lze odjistit stiskem tlačítka. Při uvolnění tlačítka se kuličky odjistí.
Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.
– Ochrana proti korozi a odolné proti povětrnostním vlivům.
– Vysokopevnostní kalený čep, který je proto mimořádně odolný.
– Ověřeno TÜV.
Specifikace X min, F1, F2 a F3 jsou testovány podle normy DIN EN 13155 a zkušební zatížení odpovídá trojnásobku jmenovitého zatížení.
Kuličky lze odjistit stiskem tlačítka. Při uvolnění tlačítka se kuličky odjistí.
Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.
– Ochrana proti korozi a odolné proti povětrnostním vlivům.
– Vysokopevnostní kalený čep, který je proto mimořádně odolný.
– Ověřeno TÜV.
Specifikace X min, F1, F2 a F3 jsou testovány podle normy DIN EN 13155 a zkušební zatížení odpovídá trojnásobku jmenovitého zatížení.
Teplotní rozsah
max. +250 °C.
Accessory
Upínací pouzdra K1921/K1922.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.