Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel 1.1191 (CK45). Pevnost v tahu ≈700 N/mm².
Provedení
Brynýrováno.
Upozornění
Nosné čepy podle VDI 3366.

Zpravidla je třeba použít čtyři nosné čepy. Při použití čtyř nosných čepů je třeba brát v úvahu, že dva nosné čepy nesou celou hmotnost nářadí. Při otáčení nástroje tak může být zatížení rozloženo na dva nosné čepy.

Dodávka se šrouby s válcovou hlavou.
Odkaz na výkres
1) kg max.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili