{"product":{"productId":"agid.20563","price":181.66,"name":"Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN"},"currency":"CZK"}
Materiál
Nerezová ocel 1.4404.
Provedení
Leštěno.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Nerezová ocel 1.4404.
Provedení
Leštěno.
Upozornění
Pomocí křídlové matice lze realizovat jednoduchá šroubová spojení. Tyto matice lze bez problémů otevírat a zavírat bez použití nářadí.
Povrch je kompletně leštěný a vykazuje hloubku drsnosti menší než Ra 0,8 µm. Obrys je opatřen poloměry a jemnými přechody. Díky leštěnému povrchu nemohou přilnout žádné nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Je zajištěno snadné čištění.
Povrch je kompletně leštěný a vykazuje hloubku drsnosti menší než Ra 0,8 µm. Obrys je opatřen poloměry a jemnými přechody. Díky leštěnému povrchu nemohou přilnout žádné nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Je zajištěno snadné čištění.
Na vyžádání
Palcový závit, vnější závit.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.