Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Standardní provedení 1.7225,

nerezové provedení 1.4305.

Provedení
Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění
Výškově přestavitelné prvky v nízkém provedení se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Výhodou je jejich malá konstrukční výška, která umožňuje snadné a přesné vyrovnávání i u několika úložných míst. Tím je zaručena montáž bez deformací nadměrným upnutím.
Statické přídavné zatížení F1 je k dispozici po odečtení síly předpětí (šroub 8.8, µ m = 0,125) od celkového zatížení F.
Accessory
K0787 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili