Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
3 Shoda

Popis

Materiál
Cementační ocel, zušlechtěná ocel nebo nerezová ocel.
Provedení
Provedení C / D:
Cementační ocel, vytvrzená, manganfosfátována.
Hloubka cementované vrstvy Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Tvrdost povrchu (550 + 100) HV 10

provedení G:
zušlechtěná ocel, zušlechtěno (350 + 80) HV 30.

Provedení C / D / G:
nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pro podélné díry by měly být použity kuželové pánvičky provedení G.
Odkaz na výkres
Provedení C: kulová podložka
Provedení D: kuželová pánvička
Provedení G: kuželová pánvička

Ostatní zákazníci také zakoupili