Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení
Kulová podložka z vytvrzené oceli, hloubka kalení min. 0,2 mm.
Kuželová pánvička ze zušlechtěné oceli.
Upozornění
Kulové podložky a kuželové pánvičky tvoří pevně spojený a pevný celek. Rychlá a snadná montáž.
Celková výška je větší než výška jednotlivých dílů podle DIN 6319.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili