2 Shoda

Popis

Materiál
Ocel nebo nerezová ocel A2.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pružinové závlačky slouží k zajišťování čepů a os. Jsou snadno montovatelné a znovupoužitelné. Konce jsou seříznuté bez ostrých hran.

Pružinové závlačky s dvojitým závitem mají plošší tvar pružiny a jsou tak lehce montovatelné. Díky dvojitému závitu lze jednodušeji nainstalovat přídržné lanko proti ztrátě.
Odkaz na výkres
Provedení E: s jednoduchým závitem.
Provedení D: s dvojitým závitem (směr závitu se může lišit od výkresu).

Ostatní zákazníci také zakoupili