Materiál
Aretační kroužek z nerezové oceli 1.4305.
Závitový kolík z nerezové oceli A2.
Závitový kolík z nerezové oceli A2.
Provedení
Aretační kroužek a závitový kolík, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační kroužky DIN 705, nerezové, provedení A, drážkou
od
CZK34.03
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační kroužky DIN 705, nerezové, provedení E, vnitřním šestihranem
od
CZK32.89
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Aretační kroužek z nerezové oceli 1.4305.
Závitový kolík z nerezové oceli A2.
Závitový kolík z nerezové oceli A2.
Provedení
Aretační kroužek a závitový kolík, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Provedení A: se závitovým kolíkem DIN 553 (drážka)
Provedení E: se závitovým kolíkem DIN EN ISO 4027 (vnitřní šestihran)
Uvedené tolerance platí podle normy DIN 705 pro aretační kroužky bez povrchové úpravy U pozinkovaných aretačních kroužků nelze zaručit tolerance. Na funkci to však nemá žádný vliv.
Provedení E: se závitovým kolíkem DIN EN ISO 4027 (vnitřní šestihran)
Uvedené tolerance platí podle normy DIN 705 pro aretační kroužky bez povrchové úpravy U pozinkovaných aretačních kroužků nelze zaručit tolerance. Na funkci to však nemá žádný vliv.
Odkaz na výkres
1) druhý závitový kolík od D1 ≥ 75