Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál

Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Pouzdro popř. závitový kolík z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4305.

Provedení
Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Sériově se dodává barevná kombinace
tmavě šedá RAL 7021 (tvrdá část) a 
tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).
Na vyžádání
Další provedení.

Ostatní zákazníci také zakoupili