Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Plast PVC-U.
ESD-provedení z plastu PVC, vyztužený uhlíkovými vlákny.
Provedení
černá nebo šedá barva, podobná RAL 7042.
Upozornění
Vodicí kolejnice bezpečně drží přepravované zboží na válečkovém dopravníku. Při montáži se vodicí kolejnice jednoduše zasunou do hákových nebo montážních držáků.

Tyto vodicí kolejnice se používají hlavně u paralelních válečkových dopravníků ke středovému oddělení válečkových drah.

Pro ochranu choulostivých výrobků jsou vodicí lišty k dispozici také v elektrostatickém provedení (ESD).
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku