{"product":{"productId":"agid.17192","price":158.44,"name":"Upínací úhelníky typ I"},"currency":"CZK"}
Materiál
Upínací úhelník ze zinkového tlakového odlitku.
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Upínací úhelník, lakovaný v barvě hliníku.
Ovládací páka potažena plastem. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Ovládací páka potažena plastem. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Upínací úhelník provedení A
od
CZK158.44
bez DPH
plus náklady na dopravu
Upínací úhelník provedení B, se upínací pákou
od
CZK264.84
bez DPH
plus náklady na dopravu
Upínací úhelníky provedení C, s excentrickým upínacím modulem
od
CZK1,217.79
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Upínací úhelník ze zinkového tlakového odlitku.
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Upínací úhelník, lakovaný v barvě hliníku.
Ovládací páka potažena plastem. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Ovládací páka potažena plastem. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací úhelníky jsou vhodné pro spojení dvou profilů stejné konstrukční řady, které se dotýkají svými bočními stěnami a křižují se pod libovolným úhlem.
Povolením šroubu se obě sevření uvolní, takže je možné volné otáčení a posun podél drážek.
Upínací úhelníky se většinou používají po párech nebo v kombinaci s kloubovým úhelníkem.
Povolením šroubu se obě sevření uvolní, takže je možné volné otáčení a posun podél drážek.
Upínací úhelníky se většinou používají po párech nebo v kombinaci s kloubovým úhelníkem.