{"product":{"productId":"agid.17194","price":419.28,"name":"Kloubové díly typ B a typ I"},"currency":"CZK"}
Materiál
Kloub ze zinkového tlakového odlitku.
Upevnění ze zinkového tlakového odlitku.
Distanční kroužky z nerezové oceli.
Závitová pouzdra a zápustné šrouby z oceli.
Ovládací páka ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844. Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Klouby 40x80 a 45x90 jsou z hliníku.
Provedení
Kloub lakovaný v barvě hliníku.
Upevnění pozinkovaná.
Distanční kroužky bez povrchové úpravy.
Závitová pouzdra a zápustné šrouby, pozinkované.
Ovládací páka potažena plastem. Ocelové části, nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upevnění pozinkovaná.
Distanční kroužky bez povrchové úpravy.
Závitová pouzdra a zápustné šrouby, pozinkované.
Ovládací páka potažena plastem. Ocelové části, nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Klouby bez upínací páky
od
419,28 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Klouby se upínací pákou
od
590,30 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Kloub ze zinkového tlakového odlitku.
Upevnění ze zinkového tlakového odlitku.
Distanční kroužky z nerezové oceli.
Závitová pouzdra a zápustné šrouby z oceli.
Ovládací páka ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844. Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Klouby 40x80 a 45x90 jsou z hliníku.
Provedení
Kloub lakovaný v barvě hliníku.
Upevnění pozinkovaná.
Distanční kroužky bez povrchové úpravy.
Závitová pouzdra a zápustné šrouby, pozinkované.
Ovládací páka potažena plastem. Ocelové části, nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upevnění pozinkovaná.
Distanční kroužky bez povrchové úpravy.
Závitová pouzdra a zápustné šrouby, pozinkované.
Ovládací páka potažena plastem. Ocelové části, nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Klouby pro spojení dvou profilů s libovolným úhlem.
Rozsah nastavení činí 0° až 180°. Kloub lze použít také jako těžký závěs.
Pokud jsou použity distanční kroužky, je kloub volně pohyblivý. Pokud se odstraní, může se kloub použít jako pevný úhelníkový prvek. Klouby jsou obzvlášť vhodné pro nastavitelné držáky, otočné výložníky nebo podobné použití.
Rozsah nastavení činí 0° až 180°. Kloub lze použít také jako těžký závěs.
Pokud jsou použity distanční kroužky, je kloub volně pohyblivý. Pokud se odstraní, může se kloub použít jako pevný úhelníkový prvek. Klouby jsou obzvlášť vhodné pro nastavitelné držáky, otočné výložníky nebo podobné použití.