{"product":{"productId":"agid.31948","price":3083.08,"name":"Frikční klouby, jednoduché, 45/45 typ B"},"currency":"CZK"}
Materiál
Pouzdro: hliníkový tlakový odlitek.
Vložky a frikční hřídele: ocel.
Krycí kroužek a krytky: plast.
Drážkové upevňovací desky: Hliníkový tlakový odlitek.
Šrouby, podložky a kameny do drážky: z oceli.
Vložky a frikční hřídele: ocel.
Krycí kroužek a krytky: plast.
Drážkové upevňovací desky: Hliníkový tlakový odlitek.
Šrouby, podložky a kameny do drážky: z oceli.
Provedení
Pouzdro: z hliníku, barevně lakované.
Vložky a frikční hřídele: bez povrchové úpravy.
Krycí kroužek a krytky: podobné RAL 7042.
Upevňovací drážkové desky: z hliníku, barevně lakované.
Šrouby, podložky a vodicí vložky: pozinkované.
Vložky a frikční hřídele: bez povrchové úpravy.
Krycí kroužek a krytky: podobné RAL 7042.
Upevňovací drážkové desky: z hliníku, barevně lakované.
Šrouby, podložky a vodicí vložky: pozinkované.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Pouzdro: hliníkový tlakový odlitek.
Vložky a frikční hřídele: ocel.
Krycí kroužek a krytky: plast.
Drážkové upevňovací desky: Hliníkový tlakový odlitek.
Šrouby, podložky a kameny do drážky: z oceli.
Vložky a frikční hřídele: ocel.
Krycí kroužek a krytky: plast.
Drážkové upevňovací desky: Hliníkový tlakový odlitek.
Šrouby, podložky a kameny do drážky: z oceli.
Provedení
Pouzdro: z hliníku, barevně lakované.
Vložky a frikční hřídele: bez povrchové úpravy.
Krycí kroužek a krytky: podobné RAL 7042.
Upevňovací drážkové desky: z hliníku, barevně lakované.
Šrouby, podložky a vodicí vložky: pozinkované.
Vložky a frikční hřídele: bez povrchové úpravy.
Krycí kroužek a krytky: podobné RAL 7042.
Upevňovací drážkové desky: z hliníku, barevně lakované.
Šrouby, podložky a vodicí vložky: pozinkované.
Upozornění
Frikční klouby pro konstrukci jednotlivých otočných ramen z hliníkových profilů. Frikční klouby se vyznačují pevným třecím momentem, který je k dispozici v 6 krocích od 0,5 do 15 Nm. Otočné o 360°. Rastrová velikost 40 mm.
Frikční kloub lze k profilu připevnit podélně, příčně nebo čelně. Pro čelní montáž musí být v otvoru pro jádro dostupný závit M8 (hloubka min. 15 mm). Při montáži na rovné povrchy stačí vynechat dodávané upevňovací drážkové desky.
Maximální momentové zatížení M je 45 Nm..
Řezací pouzdro pro redukci jádrového otvoru Ø10,2 mm na závit M8 viz K1538.
Frikční kloub lze k profilu připevnit podélně, příčně nebo čelně. Pro čelní montáž musí být v otvoru pro jádro dostupný závit M8 (hloubka min. 15 mm). Při montáži na rovné povrchy stačí vynechat dodávané upevňovací drážkové desky.
Maximální momentové zatížení M je 45 Nm..
Řezací pouzdro pro redukci jádrového otvoru Ø10,2 mm na závit M8 viz K1538.
Rozsah dodávky
1 frikční kloub
2 krytky
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (pro drážkovou matici)
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (pro otvor v jádře)
2 podložky 8-FSt
2 drážkové upevňovací desky
2 vodicí vložky do drážky - drážka 10 - M8
2 krytky
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (pro drážkovou matici)
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (pro otvor v jádře)
2 podložky 8-FSt
2 drážkové upevňovací desky
2 vodicí vložky do drážky - drážka 10 - M8
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.