2 Shoda

Popis

Materiál

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305 (odpovídá AISI 303).

Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Kulová koncovka, leštěná.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech je provedení X uvedeno v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Na vyžádání
Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměry ”H1” a ”A” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

Ostatní zákazníci také zakoupili