{"product":{"productId":"agid.878","price":4656.94,"name":"Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku, montáž ze zadní strany"},"currency":"CZK"}
- Úchopové prvky pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, nástrojařství, potravinářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika
- Spojovací trubka a upevňovací materiál z nerezové oceli, 1.4301
- Barevné varianty: Broušeno a plast černě rýhovaný
- Montáž: ze zadní strany
Popis
Materiál
Spojovací trubka a upevňovací materiál nerezová ocel 1.4301.
Patka madla - přesný odlitek 1.4581.
Provedení
Spojovací rameno jemně vybroušeno nebo opatřeno rýhovaným umělohmotným černým potahem.
Patky ramene otryskány a polomatně elektrolyticky leštěny.
Patky ramene otryskány a polomatně elektrolyticky leštěny.
Upozornění
Pro trubková madla provedení A jsou součástí dodávky imbusový šroub, matice a podložky.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.