Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
1 Shoda

Popis

Materiál

Pouzdro 1.4305 (odpovídá AISI 303).

Tlačný kolík .

Pružina .



Závitová pojistka z nylonu.

Provedení
Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech jsou provedení D a S uvedena v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Odkaz na výkres
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep

Ostatní zákazníci také zakoupili