{"product":{"productId":"agid.24466","price":2480.1,"name":"Otočná rolna z nerezové oceli s otvorem na zadní straně, bez aretace, s polyuretanovým běhounem, pro hygienické prostory."},"currency":"CZK"}
- Vhodné do hygienických prostor
- Vizuálně detekovatelné
- Tlumící hluk
- Vysoký jízdní komfort.
- Malý valivý a výkyvný odpor.
Popis
Materiál
Skříň z nerezové oceli 1.4301.
Kola z kvalitního termoplastického polyuretanu.
Disky kol z kvalitního polyamidu.
Provedení
Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.
Upozornění
Osa kola je našroubovaná.
Použití
Břemena je možné přepravovat v úsecích s přísnými hygienickými předpisy s nízkou hlučností a s maximálním jízdním komfortem.
Teplotní rozsah
-20 °C - +70 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.