{"product":{"productId":"agid.22449","price":13721.14,"name":"Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
Materiál
Přesná trubka podle DIN EN 10305, nerezová ocel 1.4301.
Vřeteno s trapézovým závitem, pravý závit, válcovaný, nerezová ocel 1.4301.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Přesná trubka podle DIN EN 10305, nerezová ocel 1.4301.
Vřeteno s trapézovým závitem, pravý závit, válcovaný, nerezová ocel 1.4301.
Upozornění
Střední rozmezí otáček, samosvorné.
zdvih S = délka L – (2 x L2 + J).
zdvih S = délka L – (2 x L2 + J).
Na vyžádání
Levý závit, 2 hnací čepy, další zdvihy nebo ovládací kola.
Princip funkce
Rotační pohyb závitového vřetena je převeden na lineární pohyb vodícího supportu.
Accessory
- Vedení nerezová ocel K0496, K0498, K0499
- Svorky k systému na spojování trubek
- Svorky k systému na spojování trubek
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.