Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Válcové úchyty se dodávají smontované a šroubují se např. k ručním ovládacím kolům, ovládacím klikám a k navijákům.
Válcové osazení a kuželový tvar propůjčují válcovým úchytům optimalizované dotekové vlastnosti a dobrý smykový odpor.
Díky sklopnému úchytu lze vyloučit rušivé obrysy, čímž se navíc sníží nebezpečí poranění.
Materiál

Úchyt z termoplastu.

Osa z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4404.

Upínací kolík z pružinové oceli nebo nerezové oceli 1.4310.

Tlačná pružina z pružinové oceli nebo z nerezové oceli 1.4568.

Provedení
Úchyt, černý.
Ocelové části, brynýrované.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Otvoru D3 se užívá k ustavení rukojeti.
Přednosti
Optimalizované dotekové vlastnosti a dobrý smykový odpor
Vyloučení rušivých obrysů
Úchyty pro ovládací kola a kliky
Různé velikosti závitu
NOVO grip KIPP-Design
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku