3 Shoda

Popis

Materiál

Termoplast šedočerný.

Pouzdro popř. závitový čep z nerezi 1.4305 (odpovídá AISI 303).

Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech je provedení D uvedeno v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Odkaz na výkres
Provedení D: se závitovým pouzdrem, bez krytky
Provedení K: se závitovým pouzdrem, s krytem
Provedení L: s vnějším závitem

Ostatní zákazníci také zakoupili