Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Základní těleso ručního ovládacího kolečka a úchyt z termoplastu.
Náboj a osa úchytu z oceli třída pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4404.

Provedení
Termoplast, šedočerný.
Ocelové části, brynýrované.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Krytka náboje je dodávána demontovaná.
Ruční ovládací kola je možné upevnit na hřídeli buď příčným zakolíkováním, nebo axiálně válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Příklad použití viz K0256.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili