Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Třmenový úchyt Hygienic DESIGN byl vyvinut speciálně pro použití v potravinářském průmyslu. Zvláštní důraz byl kladen na geometrii optimalizovanou pro čištění a drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm. Celkové balení doplňují vyměnitelné těsnicí kroužky.
Materiál

Třmenový úchyt z nerezové oceli 1.4404

Těsnicí kroužek EU10/2011 a FDA-konformní termoplast (POM, vyztužen umělými vlákny).

Provedení
Třmenový úchyt z nerezové oceli , leštěný.
Těsnicí kroužek: RAL5002 - ultramarínová modř.
Upozornění
Dosedací plocha těsnicího kroužku musí být v ideálním případě rovná a kolmá ke šroubovému otvoru a musí mít drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm.
Těsnicí kroužek nevhodný pro čištění kyselinami (hodnota pH < 4) a oxidačními prostředky.
Teplotní rozsah
-20 °C až +100 °C (POM).
Montáž
Ze zadní strany.
Přednosti
Potravinářské materiály.
Geometrie optimalizovaná pro čištění.
Pozor
Vhodnost rozpěrného pouzdra Hygienic DESIGN třmenové úchyty pro případ použití musí ověřit uživatel. V závislosti na zatížení a vnějších vlivech (teplota, čisticí médium, médium výrobku) je třeba těsnicí kroužek pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.
Rozsah dodávky
Třmenový úchyt se dvěma těsnicími kroužky.
Odkaz na výkres
1) Třmenový úchyt
2) Těsnicí kroužek
Accessory
Těsnicí kroužky K1649.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili