{"product":{"productId":"agid.37144","price":1126.55,"name":"Kabelové šroubení z nerezové oceli v provedení Hygienic DESIGN"},"currency":"CZK"}
Materiál
Kabelové šroubení z nerezové oceli: vnější části 1.4404, vnitřní části 1.4305.
Těsnicí vložka: silikon HTS.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Modrý silikon.
Modrý silikon.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Kabelové šroubení v provedení Hygienic DESIGN se používá k provedení pevně vedených kabelů a vedení do pouzder, rozdělovačů a připojovacích skříněk – zejména v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu.
Materiál
Kabelové šroubení z nerezové oceli: vnější části 1.4404, vnitřní části 1.4305.
Těsnicí vložka: silikon HTS.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Modrý silikon.
Modrý silikon.
Upozornění
Metrický přípojný závit podle normy EN 60423.
Stupeň ochrany IP 68 do 15 bar, IP 69.
Odlehčení od tahu podle normy EU 62444.
Certifikováno podle EHEDG.
Rozměr D2 = těsnicí oblast podle EHEDG se vztahuje k těsnicí oblasti, která je podle specifikací EHEDG považována za certifikovanou.
Stupeň ochrany IP 68 do 15 bar, IP 69.
Odlehčení od tahu podle normy EU 62444.
Certifikováno podle EHEDG.
Rozměr D2 = těsnicí oblast podle EHEDG se vztahuje k těsnicí oblasti, která je podle specifikací EHEDG považována za certifikovanou.
Teplotní rozsah
-55 °C až +180 °C.
Přednosti
- Certifikováno po zvýšení požadavků EHEDG.
- Velmi široký teplotní rozsah.
- Otočení kabelu není možné díky ozubení těsnicí vložky.
- Velmi široký teplotní rozsah.
- Otočení kabelu není možné díky ozubení těsnicí vložky.
Na vyžádání
- Další oblasti těsnění.
- Varianta EMV.
- Varianta EMV.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.