{"product":{"productId":"agid.37145","price":380.09,"name":"Šroubové uzávěry v provedení Hygienic DESIGN"},"currency":"CZK"}
Materiál
Nerezová ocel 1.4404.
Těsnicí kroužek z TPU.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Nerezová ocel 1.4404.
Těsnicí kroužek z TPU.
Upozornění
Šroubový uzávěr s metrickým připojovacím závitem podle normy DIN EN 60423.
K bezpečnému uzavření nepoužívaných závitových nebo průchozích otvorů.
Stupeň ochrany IP 68 do 15 bar, IP 69.
Certifikováno podle EHEDG.
K bezpečnému uzavření nepoužívaných závitových nebo průchozích otvorů.
Stupeň ochrany IP 68 do 15 bar, IP 69.
Certifikováno podle EHEDG.
Teplotní rozsah
-40 °C až +85 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.