Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Kromě mechanické funkce západkového a polohovacího prvku se pružinové písty se snímačem stavu používají ke zjištění, zda je součást v požadované poloze, či nikoli.
Snímač detektuje, zda je tlačný kolík zasunutý nebo vysunutý a umožňuje elektronické zpracování těchto stavových informací.
Materiál

Pouzdro z nerezové oceli 1.4305.

Tlačný čep z nerezové oceli 1.4034.

Pružina z nerezové oceli 1.4310.

Snímač stavu z nerezové oceli 1.4301.

Provedení
Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.
Upozornění
Snímač stavu se přepne při zdvihu H.
Technické údaje
Indukční snímač:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NC) nebo rozpínací kontakt
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: <200 mA
Spínací vzdálenost: 0,8 mm
Spínací frekvence: 2000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Schaválení: CE
Použití
Pouzdra s odpruženou kuličkou se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na stavu. Lze tak zajistit, aby se obrobek nebo pohyblivá součást nacházely na požadovaném místě.
Teplotní rozsah
Teplotní rozsah: -25 °C - +70 °C
Montáž
Při zajištění pojistnou maticí se doporučuje utahovací moment 6 Nm.
Bezpečnost
Pružinové přítlačné podložky se snímači stavu nejsou vhodné pro zajištění osob.
Odkaz na výkres
4) Světelná dioda

BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá

Příklad použití testu polohy:
Pol. 1: šoupátko je v zasunuté poloze
Pol. 2: šoupátko je ve vysunuté poloze
3) šoupátko
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili