{"product":{"productId":"agid.22827","price":191.08,"name":"Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný"},"currency":"CZK"}
Materiál
Adaptér antistatický PA, vyztužený uhlíkovými vlákny.
Fixace zinkový tlakový odlitek.
Upevňovací materiál, ocel.
Fixace zinkový tlakový odlitek.
Upevňovací materiál, ocel.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Adaptér antistatický PA, vyztužený uhlíkovými vlákny.
Fixace zinkový tlakový odlitek.
Upevňovací materiál, ocel.
Fixace zinkový tlakový odlitek.
Upevňovací materiál, ocel.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Upozornění
Adaptéry lze využívat k připevňování skladovacích boxů na profilovou drážku (drážka 8 nebo drážka 10).
Adaptér lze otočit v obou směrech u 45°.
Adaptér lze otočit v obou směrech u 45°.
Použití
Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.
Rozsah dodávky
1x těleso adaptéru nahoře.
1x těleso adaptéru dole.
1x příruba adaptéru.
1x šestihranná matice M4.
1x zápustný šroub M4x35.
4x fixace drážky drážka 8/10.
1x šroub s válcovou hlavou M8x16.
1x těleso adaptéru dole.
1x příruba adaptéru.
1x šestihranná matice M4.
1x zápustný šroub M4x35.
4x fixace drážky drážka 8/10.
1x šroub s válcovou hlavou M8x16.
Použití
Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.
Bezpečnost
Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v úsecích, kde hrozí výbuch, musí výrobci zařízení a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v úsecích, kde hrozí výbuch, musí výrobci zařízení a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.