{"product":{"productId":"agid.35503","price":175786,"name":"Upínací stanice UNILOCK"},"currency":"CZK"}
Materiál
Základová deska, z oceli.
Upínací modul z cementační oceli.
Upínací modul z cementační oceli.
Provedení
Základová deska broušená a oboustranně oxidovaná.
Upínací modul, funkční plochy jsou kalené a broušené.
Upínací modul, funkční plochy jsou kalené a broušené.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Upínací stanice UNILOCK, 3cestné
od
CZK175,786.00
bez DPH
plus náklady na dopravu
Upínací stanice UNILOCK, 5cestné
od
CZK230,776.00
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Základová deska, z oceli.
Upínací modul z cementační oceli.
Upínací modul z cementační oceli.
Provedení
Základová deska broušená a oboustranně oxidovaná.
Upínací modul, funkční plochy jsou kalené a broušené.
Upínací modul, funkční plochy jsou kalené a broušené.
Upozornění
Předmontované upínací stanice s integrovanými upínacími moduly UNILOCK ESM138-C pro soustružnicko-frézovací centra. Upínací stanice umožňují kombinovat technologii soustružení a stacionární technologii upínání. Upínací stanice jsou ke stolu stroje připevněny pomocí středicích čepů a vodicích vložek do drážky.
Upínací moduly se ovládají centrálně pomocí pneumatické přípojky.
Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku). Vizuálním indikátorem je aktivovaná funkce turbo.
Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.
Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- upínací síla (M10) 35.000N/modul
- upínací síla (M12) 50.000N/modul
- upínací síla (M16) 75.000N/modul
Upínací síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9
Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Upínací moduly se ovládají centrálně pomocí pneumatické přípojky.
Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku). Vizuálním indikátorem je aktivovaná funkce turbo.
Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.
Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- upínací síla (M10) 35.000N/modul
- upínací síla (M12) 50.000N/modul
- upínací síla (M16) 75.000N/modul
Upínací síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9
Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Způsob ovládání
K2351.320045075
Max. počet otáček: 1400 1/min
K2351.520057079
Max. počet otáček: 2000 1/min
Max. počet otáček: 1400 1/min
K2351.520057079
Max. počet otáček: 2000 1/min
Technické údaje
- Otevírací tlak: 6 barů, mazaný vzduch.
- Připojení vzduchu: G1/8.
- Reprodukční přesnost ≤ 0,005 mm.
- Přesnost vystředěného chodu < 0,02 mm.
- Připojení vzduchu: G1/8.
- Reprodukční přesnost ≤ 0,005 mm.
- Přesnost vystředěného chodu < 0,02 mm.
Teplotní rozsah
+5 °C až +60 °C.
Rozsah dodávky
- upínací stanice.
- upevňovací šrouby.
- středicí čepy.
- vyrovnávací kolíky.
- vložky do drážky.
- šrouby s okem.
- návod k obsluze.
- upevňovací šrouby.
- středicí čepy.
- vyrovnávací kolíky.
- vložky do drážky.
- šrouby s okem.
- návod k obsluze.
Na vyžádání
Upínací stanice se speciálními rozměry.
Odkaz na výkres
1) Vizuální zobrazení funkce turbo
Accessory
- Upínací čep UNILOCK K0967.
- UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu K1218.
- UNILOCK ochranný čep pro upínací moduly K1010.
- UNILOCK kryt pro upínací moduly K1010.
- UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu K1218.
- UNILOCK ochranný čep pro upínací moduly K1010.
- UNILOCK kryt pro upínací moduly K1010.