{"product":{"productId":"agid.17244","price":0,"name":"Upínací stanice UNILOCK, šestinásobná"},"currency":"CZK"}
- Upínací systém nulového bodu
- Základní prvek pro systémovou strukturu
- Uzavření s tvarovým stykem
- Pneumatické ovládání
- Blesková výměna obrobků nebo přípravků
Popis
Materiál
Upínací modul ze zušlechtěné oceli.
Základová deska ocel 1.1730.
Základová deska ocel 1.1730.
Provedení
Upínací modul funkční plochy, kaleny a broušeny.
Základová deska oboustranně broušená.
Základová deska oboustranně broušená.
Upozornění
Hotově namontované vícenásobné upínací stanice s integrovanými vestavnými UNILOCK upínacími čelisti ERGO 138 mm. Upínací stanice se připevňují úpinkami nebo přímým našroubováním na strojní stůl.
Otvory pro upevnění na zadní straně mají standardní rozložení a jsou předběžně vystředěny.
Upínací stanice lze vyrovnat pomocí referenčních otvorů 14H7.
Upíncí moduly se ovládají centrálně pomocí pneumatické přípojky.
Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).
Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.
Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000N/modul
- přídržná síla (M12) 50.000N/modul
- přídržná síla (M16) 75.000N/modul
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9
Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Otvory pro upevnění na zadní straně mají standardní rozložení a jsou předběžně vystředěny.
Upínací stanice lze vyrovnat pomocí referenčních otvorů 14H7.
Upíncí moduly se ovládají centrálně pomocí pneumatické přípojky.
Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).
Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.
Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000N/modul
- přídržná síla (M12) 50.000N/modul
- přídržná síla (M16) 75.000N/modul
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9
Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Technické údaje
- Zatahovací síla s Turbo od 18 kN/modul.
- Otevírací tlak: 6 bar, naolejovaný vzduch.
- Turbo tlak: 6 bar.
- Vzduchová přípojka: G1/4
- Reprodukční přesnost ≤ 0,005 mm
- Referenční otvory 14H7 pro vyrovnání upínací desky.
- Otevírací tlak: 6 bar, naolejovaný vzduch.
- Turbo tlak: 6 bar.
- Vzduchová přípojka: G1/4
- Reprodukční přesnost ≤ 0,005 mm
- Referenční otvory 14H7 pro vyrovnání upínací desky.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.