Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Upínání a uvolňování obrobku se provádí pomocí tlakového vzduchu.
Možný upínací průměr se pohybuje v rozmezí 16 - 20 mm.
Materiál
Základní těleso z nerezové oceli.
Těsnění z NBR.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání
Šrouby s válcovou hlavou M4x35 pro upevnění ze spodní strany jsou součástí dodávky.
Šrouby s nízkou válcovou hlavou M5 pro upevnění z horní strany nejsou součástí dodávky.
Upozornění
Montážní rozměry pro tloušťku desky 6 mm.
Uvedené upínací síly se vztahují na provozní tlak 0,5 MPa a na kvalitu povrchu Ra 1,6 µm.
Reprodukční přesnost přitom činí cca ± 0,2 mm.
Odkaz na výkres
1) Poloha „Upínání“
2) Poloha „Uvolnění“
3) Upevňovací deska
4) O-kroužek
5) Přípojka pro upínání
6) Přípojka pro uvolnění
7) Šroub s válcovou hlavou M4
8) Šroub s nízkou válcovou hlavou M5
9) Obrobek
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili