{"product":{"productId":"agid.22233","price":702.43,"name":"Středicí pouzdra z ušlechtilé oceli "},"currency":"CZK"}
Materiál
Nerezová ocel 1.4548.
Provedení
kalené min 40 HRC, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Nerezová ocel 1.4548.
Provedení
kalené min 40 HRC, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Při toleranci osové vzdálenosti ±0,005 mm a použití 2 středicích pouzder jakosti I je možná přesnost opakování upínání v rámci ±0,013 mm.
Při toleranci osové vzdálenosti ±0,03 mm a při použití vždy jednoho středicího pouzdra jakosti I a II je možná přesnost opakování upínání v rámci ±0,04 mm.
Středicí pouzdra se vtlačí lehkým tlakem do upevňovacích otvorů upevňovacích desek.
Další pokyny viz Všeobecné informace.
Při toleranci osové vzdálenosti ±0,03 mm a při použití vždy jednoho středicího pouzdra jakosti I a II je možná přesnost opakování upínání v rámci ±0,04 mm.
Středicí pouzdra se vtlačí lehkým tlakem do upevňovacích otvorů upevňovacích desek.
Další pokyny viz Všeobecné informace.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.