Ocel na valivá ložiska.
Provedení
Tvrzeno a brynýrováno.
Upozornění
Při toleranci osové vzdálenosti ±0,005 mm a použití 2 středicích pouzder jakosti I je možná přesnost opakování upínání v rámci ±0,013 mm.
Při toleranci osové vzdálenosti ±0,03 mm a při použití vždy jednoho středicího pouzdra jakosti I a II je možná přesnost opakování upínání v rámci ±0,04 mm.
Středicí pouzdra se vtlačí lehkým tlakem do upevňovacích otvorů upevňovacích desek.
Další pokyny viz Všeobecné informace.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili