{"product":{"productId":"agid.24774","price":2421.12,"name":"Polohovací válec z nerezové oceli pneumatický"},"currency":"CZK"}
Materiál
Základní těleso z nerezové oceli.
Těsnění z NBR.
Těsnění z NBR.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Tvar A je ve výchozím stavu upnutý pružinou. Pomocí tlakového vzduchu se polohovací válec uvolňuje.
Tvar B je ve výchozím stavu uvolněný. Pomocí tlakového vzduchu se polohovací válec upíná.
Tvar B je ve výchozím stavu uvolněný. Pomocí tlakového vzduchu se polohovací válec upíná.
Materiál
Základní těleso z nerezové oceli.
Těsnění z NBR.
Těsnění z NBR.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání
Označení tvaru A charakteristickou křivkou.
Upozornění
Uvedené upínací a přídržné síly se vztahují na provozní tlak 0,5 MPa.
Při použití více polohovacích jednotek by neměla být překročena tolerance vzdálenosti ± 0,1 mm.
Reprodukční přesnost činí ± 0,2 mm.
Při použití více polohovacích jednotek by neměla být překročena tolerance vzdálenosti ± 0,1 mm.
Reprodukční přesnost činí ± 0,2 mm.
Montáž
Montážní rozměry pro tloušťku desky 6 mm.
Odkaz na výkres
1) Charakteristická křivka tvaru A
2) Pneumatická přípojka
3) Zdířka pro uchycení pro polohovací válec
4) Polohovací válec, tvar A
5) Polohovací válec, tvar B
2) Pneumatická přípojka
3) Zdířka pro uchycení pro polohovací válec
4) Polohovací válec, tvar A
5) Polohovací válec, tvar B
Accessory
K1739 upínací pouzdra z nerezové oceli.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.