Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Polohovací válec ze zušlechtěné oceli.
Kuličky z oceli pro valivá ložiska.

Ovládací páka ze zinkového tlakového odlitku podle DIN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Polohovací válec zušlechtěný, brynýrovaný.
Kulička tvrzená, bez povrchové úpravy.


Ovládací páka potažená umělou hmotou RAL 2004 .
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění
Přitažením upínací páky je střední kulička stlačena dolů a vytlačí tím tři upevňovací kuličky směrem ven, kde jsou upnuty do úchytného pouzdra.
Pomocí tohoto snadno ovladatelného systému jsou doby seřízení strojů až dvanáctkrát kratší než u běžných metod.
Montáž
1. Nejprve vyšroubujte závitový kolík z polohovacího válce.
2. Zašroubujte upínací páky.
Přednosti
Upínání bez použití nářadí
Rozsah dodávky
K0935 Polohovací válec Ball Lock.
K0122 Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku s vnějším závitem.
Accessory
K0935 Servisní sada.
K0936 Středicí pouzdro.
K0937 Upínací pouzdra v provedení A (zalisováno zezadu).
K0938 Upínací pouzdra v provedení B (našroubováno zpředu).
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili