Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Upínání se provádí pomocí tlakového vzduchu. Pokud tento není k dispozici, nadále zajišťuje upnutí pružina.
Pro uvolnění polohovacích upnutí pomocí tlakového vzduchu musí být překonána síla pružiny 6 N.
Materiál
Základní těleso z nerezové oceli.
Těsnění z NBR.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání
Šrouby s válcovou hlavou M3x28 pro upevnění ze spodní strany jsou součástí dodávky.
Šrouby s válcovou hlavou M4 pro upevnění z horní strany nejsou součástí dodávky.
Upozornění
Montážní rozměry pro tloušťku desky 6 mm.
Uvedené upínací a přídržné síly se vztahují na provozní tlak 0,5 MPa.
Při použití více polohovacích jednotek by neměla být překročena tolerance vzdálenosti ±0,1 mm.
Reprodukční přesnost činí ± 0,2 mm.
Odkaz na výkres
1) Přípojka pro upínání
2) Přípojka pro uvolnění
3) Šroub s válcovou hlavou M3
4) Šroub s válcovou hlavou M4
5) Upínací čep
6) Polohovací upnutí
Accessory
Upínací čep K1564.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili