Cementovaná ocel.
Provedení
Kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Výkyvný upevňovací šroub M16x65 zušlechtěný a brynýrovaný.
Upozornění
Upínací čepy UNILOCK jsou vhodné k upínání a polohování obrobků a přípravků.
Upínací čepy se sešroubují s výměnným prvkem a adaptují na různé základní moduly.
Odkaz na výkres
1) Výkyvný upevňovací šroub M16x65.
Třída pevnosti 10.9.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili