{"product":{"productId":"agid.26649","price":21013.2,"name":"5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm, bez patky"},"currency":"CZK"}
- Upínací systém nulového bodu
- Ruční ovládání
- Lze adaptovat na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T-drážkami
- Velmi vysoká reprodukční přesnost
- 5stranné obrábění bez rušivých hran
Popis
Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění
5osé základní moduly UNILOCK lze adaptovat přímo na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T-drážkami a rovněž na rastrové desky s roztečí rastru 40/50 mm s velikostí systému M12. Hodí se k upínacímu systému s nulovým bodem UNILOCK s upínacími čepy UNILOCK. Pomocí příslušného adaptačního upínacího čepu lze přímo namontovat i na běžné upínací systémy s nulovým bodem.
Základní modul bez patky je vhodný zejména pro prostorově úsporné sestavy.
Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9
Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Základní modul bez patky je vhodný zejména pro prostorově úsporné sestavy.
Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9
Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Odkaz na výkres
1) s nohou
2) bez patky
2) bez patky
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.