Cementovaná ocel.
Provedení
Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění
Základové desky UNILOCK lze přímo adaptovat na stoly strojů s T-drážkami nebo na rastrové děrované systémy. Na základě jejich variabilní konstrukce se základové desky nechají flexibilně umístit na stole stroje. Díky tomu lze se základovými deskami pokrýt každou pozici na stole stroje.
Na základě stabilní konstrukce se tyto základové desky ideálně hodí jako základní prvek pro velké a těžké obrobky.
Na vyžádání
Další provedení.
Odkaz na výkres
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912, M12
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili