Upínací lišta a pevná čelist z nástrojové oceli.
Klínový upínač z cementační oceli.
Provedení
Upínací lišta a pevná čelist, kalené a broušené (HRC 55 ±2).
Klínový upínač tvrzený a brynýrovaný.
Upozornění
Vícenásobný upínací systém lze připevnit pomocí různých rozhraní.
1. Boční upínací okraj pro sadu úpinek. Úpinky lze připevnit na libovolném místě.
2. Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou podle DIN.
3. Polohovací otvory Ø 25 mm pro běžné upínací systémy nulového bodu se vzdálenostmi systému 200 mm.
4. Polohovací otvory Ø 16 mm pro upínací systémy nulového bodu se vzdálenostmi systému 96 mm.
5. Tři směrové drážky s 18H7 k podélnému a příčnému vyrovnání a na stolech s T-drážkou.
6. Zalícované otvory Ø12F7 a Ø16F7 pro rastrové systémy s roztečí otvorů 40 a 50 mm.

K dispozici jsou tři různá provedení:
- Vícenásobné upínací systémy oboustranné klínové upínače s pevnou čelistí ES / K1828.
- Vícenásobné upínací systémy oboustranné klínové upínače s pevnou čelistí DS / K1829.
- Vícenásobné upínací systémy jednostranné klínové upínače s pevnou čelistí ES / K1830.
Technické údaje
Systémová šířka 50
Maximální upínací síla: 15 kN
Maximální utahovací moment: 55 Nm

Systémová šířka 72
Maximální upínací síla: 25 kN
Maximální utahovací moment: 60 Nm

Systémová šířka 100
Maximální upínací síla: 35 kN
Maximální utahovací moment: 85 Nm
Použití
Lze namontovat několik vícenásobných upínacích systémů s různou délkou za sebou nebo vedle sebe. Díky přesnému ozubení je možné velmi přesné polohování pevných čelistí. Díky postranní stupnici na upínacích lištách je možné každou polohu pevných čelistí zdokumentovat a v případě opakování identicky nastavit. Na boční závitové otvory lze namontovat dorazy.
Ovládáním upínacího šroubu v klínových upínačích se upínací segmenty pohybují a přitlačují obrobky k pevným čelistem.
Přednosti
Univerzální a flexibilní.
Pro malé a velké velikosti výrobní série.
Lze upínat i velké díly na několika upínacích lištách vedle sebe.
Rozsah dodávky
1x upínací lišta
Počet klínových upínačů a pevných čelistí v závislosti na systémové velikosti (viz tabulka).
Accessory
Upínací čepy K0967.
Šrouby s válcovou hlavou K0869.
Lícované šrouby K0815.12045 / K0815.16055.
Opěrná lišta K1752.
Nasazovací čelisti s přídavkem na opracování K1753.
Nasazovací čelisti s prizmou K1754.
Doraz obrobku K1755.
Distanční prvek K1756.
Sada upínek 4K1757.
Kamen do T-drážky K1758.
Kamen do vodicí drážky K0954.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili