{"product":{"productId":"agid.27808","price":14549.54,"name":"Upínací lišty pro vícenásobný upínací systém"},"currency":"CZK"}
Materiál
Nástrojová ocel.
Provedení
Kaleno a broušeno (HRC 55 ±2).
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Nástrojová ocel.
Provedení
Kaleno a broušeno (HRC 55 ±2).
Upozornění
Upínací lišty lze připevnit pomocí různých rozhraní.
1. Boční upínací okraj pro sadu upínacích příložek. Upínací příložky lze připevnit na libovolném místě.
2. Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou podle DIN.
3. Polohovací otvory Ø 25H6 mm pro běžné upínací systémy s nulovým bodem se vzdálenostmi systému 100 mm.
4. Polohovací otvory Ø 16H6 mm pro upínací systémy s nulovým bodem se vzdálenostmi systému 96 mm.
5. Tři směrové drážky s 18H7 na stolech s T-drážkou.
6. Zalícované otvory Ø12F7 a Ø16F7 pro rastrové systémy se vzdáleností otvorů 40 mm a 50 mm.
1. Boční upínací okraj pro sadu upínacích příložek. Upínací příložky lze připevnit na libovolném místě.
2. Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou podle DIN.
3. Polohovací otvory Ø 25H6 mm pro běžné upínací systémy s nulovým bodem se vzdálenostmi systému 100 mm.
4. Polohovací otvory Ø 16H6 mm pro upínací systémy s nulovým bodem se vzdálenostmi systému 96 mm.
5. Tři směrové drážky s 18H7 na stolech s T-drážkou.
6. Zalícované otvory Ø12F7 a Ø16F7 pro rastrové systémy se vzdáleností otvorů 40 mm a 50 mm.
Technické údaje
Je třeba dodržet maximální upínací sílu a utahovací moment příslušné šířky systému z produktových řad K1828, K1829 a K1830.
Použití
Lze namontovat několik upínacích lišt s různou délkou za sebou nebo vedle sebe. Díky přesnému ozubení je možné velmi přesné polohování pevných čelistí. Díky postranní stupnici na upínacích lištách je možné každou polohu pevných čelistí zdokumentovat a v případě opakování identicky nastavit. Na boční závitové otvory lze namontovat dorazy.
Přednosti
Univerzální a flexibilní.
Pro malé a velké velikosti výrobní série.
Lze upínat i velké díly na několika upínacích lištách vedle sebe.
Pro malé a velké velikosti výrobní série.
Lze upínat i velké díly na několika upínacích lištách vedle sebe.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.