3 Shoda

Popis

Materiál
Nástrojová ocel.
Provedení
Kaleno a broušeno (HRC 55 ±2).
Upozornění
Lze vybírat ze tří různých provedení pevných čelistí:
- Hladké provedení, tvar A, pro předběžně opracované obrobky.
- Rýhované provedení, tvar B, pro surové díly.
- Odsazené upínací čelisti, tvar C, pro upínání s malým upínacím okrajem.
Postranní upevňovací otvory slouží k upevnění dorazů obrobku. Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobků.
Technické údaje
Je třeba dodržet maximální upínací sílu a utahovací moment příslušné šířky systému z produktových řad K1828, K1829 a K1830.
Použití
Pevné čelisti ES se podle upínací situace umístí na upínacích čelistech. Pomocí ozubení se utahováním upevňovacího šroubu dosáhne lícujícího spojení. Lze tak snadno absorbovat velké upínací síly upínacích prvků. Díky úzkému tvaru se pevná čelist ES hodí zejména k upínání menších obrobků a větších počtů. Lze tak hospodárně zpracovat i větší série.
Přednosti
Pomocí stupnice na upínacích lištách a pevných čelistech lze přesně nastavit polohy pevných dorazů.
Rozsah dodávky
Pevná čelist ES.
Upevňovací šroub.
Vodicí vložka do drážky.

Ostatní zákazníci také zakoupili