Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
3 Shoda

Popis

Materiál
Nástrojová ocel.
Provedení
Kaleno a broušeno (HRC 55 ±2).
Upozornění
Lze vybírat ze tří různých provedení pevných čelistí:
- Hladké provedení, tvar A, pro předběžně opracované obrobky.
- Rýhované provedení, tvar B, pro surové díly.
- Odsazené upínací čelisti, tvar C, pro upínání s malým upínacím okrajem.
Postranní upevňovací otvory slouží k upevnění dorazů obrobku. Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobků.
Technické údaje
Je třeba dodržet maximální upínací sílu a utahovací moment příslušné šířky systému z produktových řad K1828, K1829 a K1830.
Použití
Pevné čelisti DS se podle upínací situace umístí na upínacích čelistech.
Pomocí ozubení se utahováním upevňovacího šroubu dosáhne lícujícího spojení.
Pevné čelisti se dvěma upevňovacími šrouby se přednostně používají při obrábění s většími silami obrábění.
Přednosti
Pomocí stupnice na upínacích lištách a pevných čelistech lze přesně nastavit polohy pevných dorazů.
Rozsah dodávky
Pevná čelist DS.
Upevňovací šroub.
Vodicí vložka do drážky.

Ostatní zákazníci také zakoupili