Materiál
Nástrojová ocel.
Provedení
Kaleno a broušeno (HRC 55 ±2).
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Nástrojová ocel.
Provedení
Kaleno a broušeno (HRC 55 ±2).
Upozornění
Upínací lišty lze připevnit pomocí různých rozhraní.
1. Boční upínací okraj pro sadu upínacích příložek. Upínací příložky lze připevnit v libovolné poloze.
2. Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou podle DIN
3. Jedna směrová drážka s 18H7 na stolech s T-drážkou.
4. Zalícované otvory Ø12F7 a Ø16F7 pro rastrové systémy se vzdáleností otvorů 50 mm.
1. Boční upínací okraj pro sadu upínacích příložek. Upínací příložky lze připevnit v libovolné poloze.
2. Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou podle DIN
3. Jedna směrová drážka s 18H7 na stolech s T-drážkou.
4. Zalícované otvory Ø12F7 a Ø16F7 pro rastrové systémy se vzdáleností otvorů 50 mm.
Technické údaje
Je třeba dodržet maximální upínací sílu a utahovací moment příslušné šířky systému z produktových řad K1828, K1829 a K1830.
Použití
Pomocí krátkých upínacích lišt lze realizovat upínání s malou potřebou místa. Díky přesnému ozubení je možné velmi přesné polohování pevných čelistí. Díky postranní stupnici na upínacích lištách je možné každou polohu pevných čelistí zdokumentovat a v případě opakování identicky nastavit. Na boční závitové otvory lze namontovat dorazy.
Přednosti
Univerzální a flexibilně použitelné.
Pomocí několika krátkých upínacích lišt lze provádět i flexibilní upínání.
Pomocí několika krátkých upínacích lišt lze provádět i flexibilní upínání.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.