5 Shoda

Popis

Popis výrobku
Klínové upínače jsou díky své kompaktní konstrukci vhodné zejména pro horizontální a vertikální vícenásobná upnutí. Zásluhou klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil. Zašroubováním upínacího šroubu se upínací segment posune směrem ven a přitlačí obrobek k pevné nasazovací čelisti.
Díky podélnému otvoru ve dvojitém klínu lze klínové upínače posunout resp. kompenzovat tolerance.
Dráha posuvu: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiál
Dvojitý klín a upínací segmenty z zušlechtěné cementaní oceli.
Provedení
Dvojitý klín a upínací segmenty kalené, fosfátované.
Upozornění
Tyto klínové svorky lze použít pouze ve spojení s upínací lištou K1746 pro vícenásobné upínání.
Postranní upevňovací otvory slouží k upevnění dorazů obrobku.
Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobku.
Přednosti
Boční stupnice upínací lišty a pevné čelisti zaručují velmi vysokou opakovanou přesnost upnutí.
Rozsah dodávky
Klínový upínač.
Upevňovací šrouby.
Vodicí vložky do drážky.
Odkaz na výkres
Provedení A: upínací plochy, hladké
Provedení B: upínací plochy, rýhované
Provedení C: se stupněm
Provedení D: s přídavkem na opracování
Provedení E: s upínacími kolíky

Ostatní zákazníci také zakoupili