{"product":{"productId":"agid.27844","price":4757.03,"name":"Klínový upínač, provedení E, s upínacími kolíčky"},"currency":"CZK"}
- Vhodné pro vícenásobná upínání
- Pro velké upínací síly
- Pružná možnost použití
- Díky podélnému otvoru lze kompenzovat toleranci
Popis
Popis výrobku
Klínové upínače jsou díky své kompaktní konstrukci vhodné zejména pro horizontální a vertikální vícenásobná upnutí.
Zásluhou klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil.
Volitelně lze klínové upínače použít ve spojení s upínací lištou nebo v otvorech se závitem resp. v T-drážce pro upnutí.
Zašroubováváním upínacího šroubu se oba upínací segmenty pohybují do vnější strany a tlačí obrobky proti pevným dorazovým čelistem obráběcího přípravku.
Díky podélnému otvoru ve dvojitém klínu lze klínové svorky posunout resp. kompenzovat tolerance.
Dráha posuvu: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Zásluhou klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil.
Volitelně lze klínové upínače použít ve spojení s upínací lištou nebo v otvorech se závitem resp. v T-drážce pro upnutí.
Zašroubováváním upínacího šroubu se oba upínací segmenty pohybují do vnější strany a tlačí obrobky proti pevným dorazovým čelistem obráběcího přípravku.
Díky podélnému otvoru ve dvojitém klínu lze klínové svorky posunout resp. kompenzovat tolerance.
Dráha posuvu: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiál
Dvojitý klín a upínací segmenty z zušlechtěné cementaní oceli.
Provedení
Dvojitý klín a upínací segmenty kalené, fosfátované.
Upozornění
Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobku.
Rozsah dodávky
Klínový upínač.
Upevňovací šroub.
Upevňovací šroub.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.